Nossos comutadores de segurança PNOZ X consolidaram-se pela sua confiabilidade e robustez. Eles são encontrados em uma ampla área de aplicação e nas mais diversas aplicações de segurança. Utilize um PNOZ X para cada função de segurança. A base técnica são contatos eletromecânicos sem voltagem com tecnologia de 2 relés. As dimensões construtivas variam entre 22,5 e 90 mm, e o número de contatos, entre dois e oito. Sejam quais forem as suas necessidades em termos de segurança, o PNOZ X já foi comprovado milhares de vezes na prática em aplicações industriais de exigências rigorosas.
Relé de segurança PNOZ X
Segurança personalizada para a sua aplicação
O PNOZ X correto para cada aplicação – Vantagens
- grande variedade de tipos para todas as funções de segurança;
- uma excelente relação custo-benefício;
- rápida colocação em funcionamento através de bornes plugáveis com conexão por força de mola ou conexão roscada;
- segurança máxima em um espaço reduzido;
- aplicação flexível através da fonte de alimentação de tensão ampla;
- eletromecânico, robusto, compacto.
PNOZ X – adequado também para aplicações de segurança não rotineiras
Os dispositivos de segurança optoeletrônicos PSENopt e o comutador de muting PMUT X1P oferecem uma solução segura e eficiente:
No processo produtivo de sua empresa, mercadorias são transportadas para fora de áreas de perigo e novamente transportadas para dentro sem que o operador possa acessar a área de perigo?
Então temos uma solução segura e eficiente para isso: nossas barreiras de luz, cortinas de luz e grades de luz de segurança PSENopt combinadas com o comutador de muting PMUT X1P. O material pode atravessar a grade de luz a qualquer momento e um acesso acidental do trabalhador é informado imediatamente ao comando.
Adicionalmente à função de muting, podem ser conectados até quatro sensores de muting e lâmpadas de muting podem ser monitoradas.
Nosso portfólio de produtos: PNOZ X
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334