Relé de segurança PNOZ X

Segurança personalizada para a sua aplicação

Resumo do relé de segurança PNOZ X

Nossos comutadores de segurança PNOZ X consolidaram-se pela sua confiabilidade e robustez. Eles são encontrados em uma ampla área de aplicação e nas mais diversas aplicações de segurança. Utilize um PNOZ X para cada função de segurança. A base técnica são contatos eletromecânicos sem voltagem com tecnologia de 2 relés. As dimensões construtivas variam entre 22,5 e 90 mm, e o número de contatos, entre dois e oito. Sejam quais forem as suas necessidades em termos de segurança, o PNOZ X já foi comprovado milhares de vezes na prática em aplicações industriais de exigências rigorosas.

O PNOZ X correto para cada aplicação – Vantagens

  • grande variedade de tipos para todas as funções de segurança;
  • uma excelente relação custo-benefício;
  • rápida colocação em funcionamento através de bornes plugáveis com conexão por força de mola ou conexão roscada;
  • segurança máxima em um espaço reduzido;
  • aplicação flexível através da fonte de alimentação de tensão ampla;
  • eletromecânico, robusto, compacto.
Exemplo da aplicação dos relés de segurança PNOZ X em uma máquina de embalagem.

PNOZ X – adequado também para aplicações de segurança não rotineiras

Os dispositivos de segurança optoeletrônicos PSENopt e o comutador de muting PMUT X1P oferecem uma solução segura e eficiente:

No processo produtivo de sua empresa, mercadorias são transportadas para fora de áreas de perigo e novamente transportadas para dentro sem que o operador possa acessar a área de perigo?
Então temos uma solução segura e eficiente para isso: nossas barreiras de luz, cortinas de luz e grades de luz de segurança PSENopt combinadas com o comutador de muting PMUT X1P. O material pode atravessar a grade de luz a qualquer momento e um acesso acidental do trabalhador é informado imediatamente ao comando.

Adicionalmente à função de muting, podem ser conectados até quatro sensores de muting e lâmpadas de muting podem ser monitoradas.

Sempre o PNOZ X correto

Nosso portfólio de produtos: PNOZ X

Monitoramento bimanual

Controladores bimanuais do grupo de produtos PNOZ X têm a tarefa do monitoramento seguro de botões bimanuais. Estão disponíveis duas variantes: Tipo IIIC e tipo IIIA conforme EN 574.

Monitoramento de paradas de emergência, portas de proteção, barreiras de luz

Comutadores de segurança / relé de segurança PNOZ X monitoram funções, por exemplo, parada de emergência, portas de proteção, barreiras de luz, grades de luz, cortinas de luz, botões limitadores. Para cada função de segurança é utilizado um relé de segurança PNOZ.

Ampliações de contatos

Ampliações de contatos com retardo e sem retardo do grupo de produtos PNOZ X para multiplicação de contatos e amplificação de contatos. Eles servem como aparelhos amplificadores dos contatos de segurança de um aparelho básico. Todos os aparelhos básicos são comutadores de segurança ou comandos de segurança com monitoramento do circuito de retorno.

Monitoramento de tapetes de segurança

Especialmente indicado para monitoramento de barras comutadoras e tapetes de segurança.

Controle de muting

O controle de muting serve de ponte temporária de funções de segurança (muting).

Acessórios

Acessórios para comutadores de segurança PNOZ X.

Monitoramento de parada e de tensão

Para monitoramento seguro de parada ou de tensão.

Monitoramento de tempo

Comutadores de segurança PNOZ X monitoram paradas de emergência, portas de proteção, barreiras de luz com retardo de liberação. Uma parte dos aparelhos é indicada para uso como relés temporizadores seguros – autolimpantes ou com retardo de liberação.
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334