Aposte nos relés de monitoramento eletrônicos da Pilz! Quer se trate de monitoramento de tensão, sequência de fases, corrente elétrica, isolamento, potência efetiva, temperatura, paradas ou de tensão de erro – Para cada tarefa de monitoramento você encontra o aparelho certo. O monitoramento e comando eletrônicos seguros de sua máquina ou instalação estão sempre em primeiro plano.
Relés de monitoramento eletrônicos PMDsrange
Monitorar brincando cada situação
Vantagens ao utilizar aparelhos de monitoramento PMDsrange
- curtos tempos de colocação em funcionamento graças à configuração dos parâmetros na parte frontal
- Economia de espaço no quadro de comando: Larguras construtivas de apenas 22,5 mm
- diagnóstico rápido por meio de LED indicador de status
Características práticas para o usuário
- Os aparelhos de monitoramento de temperatura dispõem da homologação ATEX
- Dimensões (A x L x P): 87 x 22,5 x 122 mm
- áreas de medição comutáveis
- disponíveis em todas as tensões de operação
A operação – simples questão de ajuste: Com uma chave de fenda, ajuste os relés de monitoramento do PMDsrange para as faixas desejadas e os modos operacionais. Um encaixe sem ferramentas para um trilho normatizado assegura a montagem simples e rápida.
Economize espaço no armário de distribuição: A carcaça compacta e estreita dos relés de monitoramento tem uma largura construtiva de 22,5 mm. Aliado a sua alta densidade de desempenho e funcionamento , ela necessita de um espaço mínimo no armário de distribuição.
Os contatos – um ponto forte durante toda a vida útil: Os contatos de todos os relés de monitoramento estão dimensionados para uma intensidade de corrente elétrica de 100 mA a 5 A. Alguns aparelhos de monitoramento dispõem de relés com contatos especiais, a fim de poderem comutar com segurança correntes elétricas menores, indo até 1 mA.
Bornes: Nossos bornes estão dimensionados para seções transversais de cabos de 0,25 até no máx. 4 mm. Podem ser fixados até 2 cabos (de 1,5 mm cada cabo) em um borne.
Indicações de LED: Todos os relés de monitoramento dispõem de dois LEDs de forte intensidade luminosa – uma indicação verde para a tensão de operação e uma vermelha para indicação de erro ou de status.
Relés de monitoramento eletrônicos em uso
"Sistema transportador de cilindros" com monitoramento da tensão
Utilize os controladores de tensão, por exemplo, para monitorar a rede de sistemas transportadores de cilindros. O relé de monitoramento assume a tarefa de desligar o sistema de modo organizado. Além disso, ele oferece proteção contra reinício descontrolado.
"Cilindros" com monitoramento da sequência de fases
Utilize controladores de sequência de fases no monitoramento do campo de giro. Reduza, desse modo, situações perigosas para o homem e máquina. Por exemplo, em cilindros com sentido de giro regulado de modo incorreto.
"Hospital" com monitoramento do isolamento
Utilize o monitoramento de isolamento no hospital. Assim, você pode aumentar a disponibilidade com base na manutenção preventiva e na obtenção de informações prévias.
"Sistema de ventilação" com monitoramento da potência efetiva
Tão múltiplo quanto o número dos diferentes medidores da potência efetiva também é o número das aplicações. Com base na potência ativa medida, tire conclusões sobre grandezas daí derivadas, por exemplo, nível, volume, torque ou pressão do ar. Assim, em um sistema de ventilação, você pode controlar a sujeira, a vazão ou o desgaste.
"Rosca transportadora" com monitoramento da corrente elétrica
Você está necessitando do monitoramento da corrente elétrica , por exemplo, em uma rosca transportadora? Desse modo, é possível uma proteção contra bloqueio ou desgaste, bem como a manutenção preventiva.
"Motor" com monitoramento da temperatura
Com ajuda do monitoramento da temperatura, proteja os seus motores contra sobreaquecimento. Impeça também um reinício automático. Isto é necessário principalmente no caso de um problema na refrigeração e em arranques frequentes, por exemplo, os freios do motor.
"Troca automática de ferramentas na furadeira" por meio do monitoramento de paradas
Induza a troca automática de ferramentas imediatamente após a parada! Isso é possível graças ao monitoramento de paradas. Em ferramentas com tempos de terminação variados, você pode continuar a trabalhar mais rapidamente. Assim você aumenta os seus tempos de ciclo. Sem detecção da parada, a troca automática de ferramentas iria se orientar pela ferramenta que necessita do maior tempo de terminação.
"Monitoramento da tensão de erro e isolamento em transformadores de soldagem"
De acordo com VDE 0545, os transformadores de soldagem, por exemplo, na indústria automobilística, são monitorados quanto a tensões de contato perigosas e falhas de isolamento. Monitore até seis enrolamentos secundários de transformadores de soldagem independentes entre si quanto a tensões perigosas. Detecte adicionalmente curto-circuito cruzado e circuitos de contato à terra. Monitore e indique simultaneamente as conexões à terra corretas.
Naturalmente você também pode utilizar os relés de monitoramento PMDsrange para outras aplicações, não aqui citadas.
Nossa gama de produtos: PMDsrange
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334