PMIvisu: o terminal de visualização com software de visualização pré-instalado

PMIvisu v8: painéis HMI com software de visualização

Com PMIvisu v807, v812 e v815 estão disponíveis painéis de visualização de alto desempenho. Os aparelhos PMIvisu são pacotes de solução pré-instalados e licenciados, compostos de terminais de comando PMI com o software de visualização PASvisu. Utilize os painéis PMIvisu junto com o comando compacto PNOZmulti ou com o sistema de automação PSS 4000 e beneficie-se da visualização profissional na sua máquina e instalação.

Os monitores capacitivos estão equipados com o sistema operacional Windows 10 IoT e disponíveis nos tamanhos 7”, 12,1” e 15”. O software PMI Assistant está disponível para comissionar e gerenciar os painéis com facilidade.

Painéis de diagnóstico e visualização PMIvisu v8

Painéis de diagnóstico e visualização PMIvisu v7e

Com o PMIvisu v704e e v707e, estão disponíveis painéis econômicos de diagnóstico e visualização. Os aparelhos PMIvisu são pacotes de solução pré-instalados e licenciados, compostos de terminais de comando PMI com o software de visualização PASvisu. Utilize os painéis PMIvisu junto com o comando compacto PNOZmulti e beneficie-se da visualização profissional na sua máquina e instalação!

Os monitores capacitivos estão equipados com o sistema operacional Linux e disponíveis nos tamanhos 4,3" e 7". O software PMI Manager está disponível para comissionar e gerenciar os painéis com facilidade. Os terminais de comando do PMI série v7 são produtos de qualidade “Made in Germany”.

Painéis de diagnóstico e visualização PMIvisu v7e

Comparação dos painéis HMI PMIvisu

Painéis HMI PMIvisu PMIv7 PMIv8 PC
Hardware
4,3 polegadas SIM - -
7 polegadas SIM SIM -
12,1 polegadas - SIM -
15,6 polegadas - SIM -
Certificação CE, UL 508 CE, cULus -
Memória [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD mín. 32 GB
Memória de trabalho [RAM] 512 MB 4 GB mín. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
Sistema operacional Linux Windows 10 IoT a partir de Windows 10
Software
Software de visualização pré-instalado PASvisu PASvisu NEIN
Ferramenta de comissionamento PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
Número de variáveis licenciadas [integradas] 150 variáveis 500 variáveis 0 variável
Visualização e diagnóstico PNOZmulti SIM SIM SIM
Visualização e diagnóstico PSS 4000 - SIM SIM
Protocolo OPC UA Client SIM SIM SIM
Protocolo ModbusTCP SIM SIM SIM
Número de fontes de dados 3 8 16
Número de páginas 25 60 100
Número de variáveis 400 2000 4000
Número de alarmes 100 800 2000

 

Vantagens e características dos aparelhos de operação PMIvisu

  • Visualização profissional com o software de visualização pré-instalado PASvisu
  • durável e robusto graças ao painel de toque de vidro capacitivo
  • visualização rápida graças a processadores poderosos
  • projeção eficiente com as funções HMI pré-configuradas e compatíveis
  • fácil comissionamento e gerenciamento com PMI Assistant/PMI Manager
  • pode ser usado internacionalmente graças ao gerenciamento de idiomas com capacidade unicode
  • atribuição de direitos de acesso graças ao gerenciamento integrado dos usuários
  • até 500 variantes para a troca de dados com controle incluído
  • ampla biblioteca para representação gráfica do status de SPS e do módulo de segurança, uma lista de diagnóstico e muito mais
  • Projeto, desenvolvimento e produção: Made in Germany
Resumo das vantagens do PMIvisu

Nosso portfólio de produtos: PMIvisu

Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]

Américas

  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Reino Unido: +44 1536 460866
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turquia: +90 216 577 55 52
  • Itália: +39 0362 1826711
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Espanha: +34 938497433
  • Holanda: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Alemanha: +49 711 3409 444

Ásia Pacífico

  • Cingapura: +65 6839 2920
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Tailândia: +66 210 54613
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório