O muting é a supressão temporária automática de uma função de segurança durante o funcionamento normal de uma máquina. Geralmente, isso é necessário para transportar material para dentro ou para fora de uma área de perigo. Indique de modo visual os estados de jumpeamento de instalações de segurança e alerte com isso as pessoas contra o acesso involuntário ou indevido a áreas de perigo. Para isso, utilize as lâmpadas de muting PITsign da Pilz!
Lâmpadas de muting PITsign
Indicação segura de estados de muting
Mais do que apenas uma lâmpada
- seja como componente para monitoramento de funções de muting ou como solução completa na integração com outros produtos da Pilz
- Maior segurança de pessoas e máquinas por meio da sinalização do estado de jumpeamento durante o muting
- Produção sem dificuldades nas áreas de muting
- Solução completa associada a unidades de avaliação comprovadas
- Comando seguro, sem erros das lâmpadas de muting
- Monitoramento confiável do funcionamento das luminárias
Sinais criam segurança
Durante a operação de muting, o operador deve ser alertado sobre o perigo decorrente do jumpeamento da função de segurança. Especialmente para essa aplicação, foram concebidas as lâmpadas de muting PITsign. Elas acendem assim que a operação de muting é iniciada.
Lâmpadas de muting não monitoradas PIT si1.1
- Lâmpadas de muting não monitoradas
- adequadas para uso com as cortinas e grades de luz PSENopt, os dispositivos com saídas de dois polos, o comutador de segurança PMUT X1P
Lâmpadas de muting monitoradas PITsi1.2
- Lâmpada de muting
- para utilizações até a Categoria 4 de acordo com EN 954-1, até SIL 3, de acordo com EN/ISO 62061, e até PL e, de acordo com EN ISO 13849-1
- 2 saídas de mensagem de semicondutor para avisos e mensagens sobre iluminação com defeito
- , utilizáveis com monitoramento de lâmpadas integrado de acordo com a norma BWS 61496-1/-2
Lâmpada LED de muting PIT si2.1
- Lâmpada LED de muting não monitorada
- p.ex., para utilização com cortinas e grades de luz PSENopt, sistemas de comando programáveis PSS, dispositivos com saídas bipolares ou comutador de segurança PMUT X1P
- Vida útil de até 50.000 horas
Unidade luminosa PIT si3.1
- Unidade luminosa não monitorada
- Sinalização de diferentes estados de funcionamento e da instalação (elemento luminoso vermelho e verde)
- Sinalização de erros de processo e transgressões da área de advertência (elementos luminoso amarelo)
Sinais seguros
Coloque lâmpadas de muting PITsign em todos os locais em que há um monitoramento da segurança de acesso a máquinas ou a partes de máquinas por meio de equipamentos de proteção optoeletrônicos.
Isso pode ocorrer, por exemplo, em:
- Células de máquinas ou de robôs
- Instalações de soldagem a laser
- Instalações na indústria automobilística
Aplicação nos ramos industriais
Aproveite nossas barreiras de luz PSENopt e as lâmpadas de muting! Você recebe a solução perfeita para estações de manuseio e carregamento, nas quais um equipamento de proteção é ligado brevemente em jump. Todas as barreiras de luz Advanced oferecem funcionalidades ampliadas, tais como muting, blanking e ligação em cascata. Quando um material percorre a eclusa, ocorre uma ligação em jump de curta duração da barreira de luz, a lâmpada de muting se acende e impede que uma pessoa entre na área de perigo. Os acessórios englobam desde espelhos de inversão, colunas para proteção contra choques, colisões e vibrações, gabinete de proteção IP6k9k, até varetas de teste.
Nosso portfólio de produtos: Lâmpadas de muting PITsign
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]
Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]
Américas
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- México: +52 55 5572 1300
Europa
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Dinamarca: +45 74436332
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Itália: +39 0362 1826711
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Turquia: +90 216 577 55 52
- Irlanda: +353 21 4804983
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Rússia: +7 495 6654993
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Reino Unido: +44 1536 460866
- Espanha: +34 938497433
Ásia Pacífico
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Tailândia: +66 210 54613
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Japão: +81 45 471 2281
- Cingapura: +65 6829 2920
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- China: +86 400-088-3566