Unidade de botão PITgatebox

Fácil operação do seu sistema de portas de proteção

Unidade de botão PITgatebox

Com a unidade de botão PITgatebox, você consegue controlar o interruptor e os sistemas de portas de proteção de forma simples e flexível. A integração de PITreader adiciona outro fator de segurança: a autenticação do usuário. Isso possibilita a verificação das autorizações de usuário antes do comando das portas com os transponders RFID. Dependendo da qualificação e tarefa dos funcionários, é possível garantir que o grupo certo de pessoas tenha acesso ao sistema.

Podem-se controlar comandos na máquina, como ativação, parada ou confirmação depois da autenticação realizada com sucesso. Com isso, é possível proteger sua máquina contra erros de comando ou contra qualquer manipulação. Graças ao design elegante, é possível montar a unidade de comando com rapidez e facilidade nos sistemas de perfis convencionais.

Sobretudo em combinação com os sistemas de portas de proteção seguros PSENmlock e PSENslock, a PITgatebox oferece uma solução modular de portas de proteção adaptada às suas demandas individuais a partir de um único fornecedor e, se necessário, com autenticação integrada.

Unidade de botões PITgatebox com PITreader card unit – unidade de comando com sistema de autorização de acesso

Com cartões RFID individuais, é possível autenticar os funcionários via PITgatebox com PITreader card unit integrado. Isso garante que apenas funcionários autorizados tenham acesso aos sistemas e possam executar comandos, como ativar, parar ou confirmar a máquina.

A autorização de acesso é feita pelos cartões transponders individualmente graváveis PITreader card. Além disso, para a autenticação, podem ser usados outros cartões compatíveis com RFID já disponíveis na empresa, assim como as já conhecidas PITreader  keys. Graças ao design elegante, é possível montar a unidade de comando, assim como todas as variantes PITgatebox, com rapidez e facilidade nos sistemas de perfis convencionais.

Unidade de botões PITgatebox com PITreader card unit – unidade de comando com sistema de autorização de acesso

Resumo das vantagens da unidade de operação PITgatebox

  • A fácil função operacional encontra o seu alto valor na qualidade e no design
  • PITreader com chave RFDI para ativação de PITgatebox
  • Carcaça de metal de zinco fundido de alta qualidade em IP65 extremamente robusto contra choques, vibrações e colisões
  • Carcaça estreita para uma instalação com economia de espaço nos sistemas de perfis de alumínio disponíveis no mercado
  • Montagem flexível graças ao suporte de montagem integrado e dobrável
  • Instalação rápida e simples sem fiação graças à conexão M12 de 12 polos

Uso e aplicações da unidade de botão

  • Uso da unidade de botão para o controle de máquinas (como prensas) e instalações
  • Multiplicidade de uso com sistemas de portas de proteção como o PSENmlock ou o PSENslock, por exemplo, em portas deslizantes e vai e vem
  • Realização de comandos na construção de máquinas e instalações como ativar, parar ou confirmar a instalação

Nosso portfólio de produtos:

Unidade de botão PITgatebox

Com a unidade de botão PITgatebox, você consegue controlar o interruptor e os sistemas de portas de proteção de forma simples e flexível.

Acessórios para a unidade de botão PITgatebox

Encontre aqui os nossos acessórios e as peças de reposição para a unidade de botão PITgatebox.

Unidade de botão PITgatebox com PITreader

Unidade de controle com sistema de autorização de acesso para o comando de botões de limite e de sistemas de portas de proteção.
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Holanda: +31 347 320477
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Reino Unido: +44 1536 460866
  • Espanha: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 577 55 52
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • França (gratuito): +33 3 88104000

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tailândia: +66 210 54613
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Cingapura: +65 6829 2920
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório