Botão de liberação PITenable

Preparação segura e manutenção com uma mão

Botão de liberação PITenable

Os botões de liberação PITenable de três níveis são aplicados como emissores de comando manuais no trabalho em áreas perigosas de máquinas e instalações. E isto somente quando o efeito da barreira de proteção tiver que ser anulado.

Resumo de suas vantagens

  • Trabalho seguro na área de perigo de máquinas e instalações
  • Monitoramento simples de processos com porta de proteção aberta
  • Proteção do operador em caso de reação excessiva ao susto ou pânico
  • Caixa ergonômica para operação cômoda
Resumo de suas vantagens

Resumo das características

Resumo das características
  • Botão de liberação de 3 estágios: Desligado-ligado-desligado
  • Variantes com conector macho angular M12, 5 pinos ou com extremidade do cabo aberta
  • sem manutenção
  • fixação simples através de ímã de fixação
  • ponto de pressão leve e estável
  • de difícil manipulação

Seguro em três estágios: Botão de liberação de 3 estágios desligado-ligado-desligado

  • Nível 1: O botão ainda não foi ativado. A máquina funciona com as funções de segurança ativadas.
  • Nível 2: A função de liberação é ativada, o botão sem encontra na posição central. A máquina funciona enquanto a ação de proteção das barreiras de proteção móveis é cancelada.
  • Nível 3: Aqui a função de proteção é utilizada quando o botão é solto subitamente ou pressionado em excesso. A máquina é imobilizada imediatamente. Esta função protegerá o operador, se este reagir com excesso em uma situação de medo.
Seguro em três estágios: Botão de liberação de 3 estágios desligado-ligado-desligado

Segurança com a solução completa recebida

Segurança com a solução completa recebida

Para avaliação de PITenable, a Pilz oferece os dispositivos de avaliação seguros PNOZmulti, PSS e os sistemas de comando do sistema de automação PSS 4000. Sendo assim, o PITenable pode ser utilizado sempre que os colaboradores precisam ter proteção especial nos trabalhos em áreas perigosas.

Nossa gama de produtos: Botão de liberação PITenable

PITenable

O botão de liberação de três níveis destina-se à operação com uma mão.

Acessório PITenable

Como acessório oferecemos o suporte de parede para o PITenable.
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]

Américas

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turquia: +90 216 577 55 52
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Holanda: +31 347 320477
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Reino Unido: +44 1536 460866
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Áustria: +43 1 7986263-444

Ásia Pacífico

  • Tailândia: +66 210 54613
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório