Componentes do sistema SafetyNET p

Aplicação flexível em cada arquitetura de rede

Componentes do sistema SafetyNET p

Com os componentes do sistema SafetyNET p, pode-se realizar uma variedade de possibilidades de estruturação da sua topologia de rede. Estão disponíveis componentes de infraestrutura Ethernet, como cabos e conectores.

Em redes Ethernet, os componentes do sistema SafetyNET p executam a infraestrutura da rede. O resultado: diferentes topologias de rede e aumento da extensão e do desempenho da rede.

Vantagens dos conectores SafetyNET p

  • Instalação rápida e simples com base na técnica de bornes seccionáveis (contato rápido sem ferramenta adicional)
  • Compatível com "universo Office" através da face de encaixe RJ 45
  • As marcações coloridas evitam a ocorrência de falhas durante a instalação dos fios

Conectores e cabos, uma boa combinação

Cabos SafetyNET p

  • Cabos padrão para Ethernet industrial
  • Elétrica: cat. 5e, Ethernet rápida (100 Mbit/s), 4 fios

Ferramenta de instalação: Stripping Tool

  • Ferramenta para isolar cabos SafetyNET p
  • Isolamento com economia de tempo, menos erros de instalação

Aplicações na rede SafetyNET p

Aumento da disponibilidade de rede:

  • através da comunicação de fibra óptica, é possível aumentar a resistência à CEM
  • Redundância anular na interrupção do trajeto de comunicação ou de um componente com defeito 

Aumento da extensão da rede:

  • graças à comunicação de fibra óptica, a ponte entre grandes distâncias não representa nenhum problema
  • Podem ser realizadas distâncias de até 30 km

Segmentação lógica via VLAN (LAN virtual):

  • os switches gerenciados PSSnet SHL são compatíveis com VLAN
  • A VLAN possibilita a segmentação lógica da rede, independentemente do local físico dos dispositivos
  • Os usuários podem ser atribuídos a uma VLAN pela configuração do switch
  • É possível aumentar a utilização da largura de banda disponível
  • Os switches podem priorizar dados de uma VLAN em relação à outra

Nosso portfólio de produtos: componentes do sistema SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Reino Unido: +44 1536 460866
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Holanda: +31 347 320477
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Turquia: +90 216 577 55 52
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332

Ásia Pacífico

  • China: +86 400-088-3566
  • Tailândia: +66 210 54613
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório