Dispositivo de diagnóstico de segurança

Diagnóstico simples para reduzir a alocação de serviços

Dispositivo de diagnóstico de segurança

Com o Safety Device Diagnostics (SDD), é possível consultar dados de diagnóstico ampliados dos aparelhos de segurança da Pilz. Reduza desse modo as alocações de serviço junto ao seu cliente! Como usuário final, você aproveita as vantagens da maior disponibilidade de máquinas e da redução dos tempos de parada.

Graças à facilidade de ampliação, o dispositivo de diagnóstico de segurança é compatível com a abordagem mecatrônica. Ele consiste em um módulo de barramento de campo com distribuidor e os respectivos aparelhos de segurança (por exemplo, PSENcode). Os contatos de aviso convencionais nos aparelhos de segurança são ativados automaticamente pelo módulo de barramento de campo e habilitados para o sistema de diagnóstico.

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

Mesmo sensor, diagnóstico ampliado

  • amplo diagnóstico para evitar alocação de serviços e reduzir tempos de parada, por exemplo, por manutenção remota via servidor da internet
  • diagnóstico simples, graças à utilização dos mesmos sensores e ao cabeamento IP67 opcional
  • aquisição direta de informações pelo display integrado no módulo de barramento de campo
  • instalação simples e rápida graças à ligação em série no campo
  • um ponto de intersecção no barramento da instalação para todos os aparelhos de segurança
  • opção de conexão a aparelhos externos diretamente via E/S no módulo de barramento de campo
  • solução econômica completa de apenas uma fonte, por exemplo, com PNOZ X ou PNOZsigma

Características do dispositivo de diagnóstico de segurança

Características do dispositivo de diagnóstico de segurança
  • O sistema consiste em módulo de barramento de campo, distribuidor e aparelhos de segurança
  • Ativação automática dos aparelhos de segurança pelo módulo de barramento de campo
  • adequado para 16 sensores em série ou com fiação individual
  • 6 I/O adicionais configuráveis
  • Comprimentos dos cabos: ao todo, no máx. 900 m, 50 m do aparelho 1 para o aparelho 2, 150 m do último aparelho até o módulo de comunicação
  • Tempos de reação (irrelevantes para a segurança): para dados relevantes para a segurança, ver aparelho de segurança individual, dados de diagnóstico < 1 segundo

Aparelhos de segurança visíveis a qualquer momento e de qualquer lugar

Os aparelhos de segurança (por exemplo, PSENcode) são ativados automaticamente pelo módulo de barramento de campo. Com isso, são habilitados os contatos de aviso para os dispositivos de diagnóstico de segurança. Assim é possível, p. ex., uma conexão em série simples de sensores no campo e uma manutenção remota via servidor web.

Portanto, o dispositivo de diagnóstico de segurança é a solução ideal para a sua aplicação: mantenha a visão sobre os dispositivos de segurança de qualquer lugar e a qualquer momento!

Aplicações do dispositivo de diagnóstico de segurança

Aplicação do dispositivo de diagnóstico de segurança no ramo

Nosso portfólio de produtos: Dispositivo de diagnóstico de segurança

Módulos de barramento de campo

Os módulos de barramento de campo do dispositivo de diagnóstico de segurança com display integrado são adequados para o barramento de sua instalação ou para conexão ao seu PC.

Recursos de fiação

Você necessita de recursos de fiação para instalação simples e rápida do dispositivo de diagnóstico de segurança.

Acessórios para o dispositivo de diagnóstico de segurança

Aqui você obtém os acessórios ideais para o dispositivo de diagnóstico de segurança, por exemplo, bornes tipo mola e bornes roscados.
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]

Américas

  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Reino Unido: +44 1536 460866
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turquia: +90 216 577 55 52
  • Itália: +39 0362 1826711
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Espanha: +34 938497433
  • Holanda: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Alemanha: +49 711 3409 444

Ásia Pacífico

  • Cingapura: +65 6839 2920
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Tailândia: +66 210 54613
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório