Os módulos de entrada e saída podem ser compostos de modo individual de acordo com a necessidade real. Está disponível uma grande variedade de módulos I/O para processamento de sinais seguro, não seguro, digital e analógico. Para adequações posteriores do sistema, simplesmente complemente ou substitua os módulos. Assim, você se torna muito flexível. PSSuniversal dá suporte a uma mescla exclusiva de funções de segurança e automação em um único sistema.
PSSuniversal – Módulos de entrada/saída para comandos e sistemas de entrada/saída
Combinar individualmente
Módulos I/O, a solução flexível – Vantagens
- Colocar juntos módulos de entrada e saída para sistema I/O remoto e o sistema de comando PSSuniversal individualmente
- Funções de comando standard e relacionadas com a segurança solucionáveis
- adaptável de forma precisa às necessidades através da granularidade fina do sistema
- fácil troca dos módulos para futuras adaptações no sistema
- construção de hardware idêntica à do sistema I/O remoto e sistema de comando
- através da simples troca do módulo principal, é possível a troca para uma classe de potência mais alta
Resumo das características dos módulos I/O
- para processamento de sinais digital ou analógico seguro e não seguro
- montável com até 64 módulos em qualquer sequência
- Módulos de alimentação de corrente para a formação de diferentes grupos de potenciais ou como módulo de refresh para classes de potência altas
- Módulos básicos como unidade de transporte para os módulos garante uma troca fácil nas adaptações do sistema
Módulos I/O – prontos para as mais diversas aplicações
Estão disponíveis diversos módulos de entrada e saída para a segurança funcional e funções de comando standard para as mais diversas aplicações. Através da granularidade fina do sistema está garantida uma adaptação extremamente flexível para os diversos módulos do sistema periférico.
Módulos resistentes à temperatura
Ambientes agressivos requerem componentes robustos, que também trabalhem de forma confiável sob oscilações de temperatura maiores. Aqui há, do PSSuniversal, módulos especiais, que são marcados por um T na descrição do tipo. Você os encontra em qualquer lugar onde o aquecimento do armário de distribuição exigiria grandes investimentos ou não seria econômico, ou onde há calor excessivo. Na faixa de temperaturas entre -30 °C a +60 °C, resistem sem problemas à umidade e ao orvalho na faixa do grau de poluição 2.
Individual como a aplicação em seu ramo
Nossa gama de produtos: Módulos de entrada/saída para comandos e sistemas de entrada/saída
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]
Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Holanda: +31 347 320477
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Irlanda: +353 21 4804983
- Reino Unido: +44 1536 460866
- Espanha: +34 938497433
- Portugal: +351 229 407 594
- Itália: +39 0362 1826711
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Dinamarca: +45 74436332
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 577 55 52
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Rússia: +7 495 6654993
- Alemanha: +49 711 3409 444
- França (gratuito): +33 3 88104000
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- China: +86 400-088-3566
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Tailândia: +66 210 54613
- Japão: +81 45 471 2281
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Cingapura: +65 6829 2920