PSSuniversal – Módulos de comunicação para sistemas E/S descentralizados

Solução sob medida para sua aplicação

Módulos de comunicação para sistemas de entrada/saída descentralizados

Com os módulos de comunicação do PSSuniversal, você realiza diversas aplicações. Em combinação com os módulos I/O do PSSuniversal, você utiliza seus módulos como I/O remotos para o nível do campo. Assim, você adquire uma solução ideal para a ampliação periférica sob medida. A conexão a um comando de hierarquia superior é realizada por meio de protocolos de comunicação industriais convencionais. A função de I/O remoto com os módulos específicos PSSuniversal I/O também está disponível como parte integrante do sistema de automação PSS 4000.

Solução sob medida para sua aplicação – Vantagens

  • Comunicação para o nível de comando ocorre através de protocolos de campo de barramento convencionais
  • funções de automação e/ou relacionadas com a segurança são processadas de forma descentralizada no nível do campo
  • perfeita disponibilidade através do desligamento em bloco seguro
  • colocação em funcionamento rápida e configuração simples através do teste de periférico independente
  • tempos de reação breves e liberdade de retroatividade
  • solução econômica para a conexão em um comando central
Solução sob medida para sua aplicação

Colocação em funcionamento rápida e fácil – Resumo das características

Colocação em funcionamento rápida e fácil
  • funções de comando standard seguras misturadas fisicamente, mas separadas logicamente
  • projetado por completo conforme categoria 4 de acordo com EN 954-1 ou conforme SIL 3 de acordo com IEC 61508, além de outras normas internacionais
  • configuração simples com nosso software
  • Redução de tempos de comutação
  • módulos resistentes à temperatura

Comunicação sem reação através do desligamento em bloco seguro

Na ocorrência de uma situação de perigo, a tensão de alimentação é desligada por meio do desligamento em bloco para um grupo de saídas padrão (por exemplo, vários motores). Com isso, se ocorrer um perigo potencial (por exemplo, o botão de parada de emergência é pressionado), você garantirá o desligamento seguro de um segmento completo do sistema, enquanto outros segmentos poderão continuar funcionando.

Configuração rápida com o PSSuniversal Assistant

Monte sua estrutura de sistema de forma rápida e fácil com "arrastar & soltar": o PSSuniversal Assistant é a ferramenta de configuração que faz jus à prática. O PSSuniversal Assistant está disponível gratuitamente. Com a aquisição da respectiva licença, você pode aplicá-lo livremente em tarefas de programação.

Comunicação sem reação através do desligamento em bloco seguro

Perfeitamente adequado para o ramo de sua aplicação

Nossa gama de produtos: PSSuniversal – Módulos de comunicação

Módulos de comunicação PSSuniversal no sistema de automação PSS 4000

Módulos de comunicação PSSuniversal I/O para execução de aplicações voltadas à segurança e standard no sistema de automação PSS 4000.
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turquia: +90 216 577 55 52
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Holanda: +31 347 320477
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Espanha: +34 938497433
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Reino Unido: +44 1536 460866
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

Ásia Pacífico

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Cingapura: +65 6839 2920
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Tailândia: +66 210 54613
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório