PSSuniversal 2 – Módulos E/S para o seu sistema remoto de E/S

Combinação livre para a sua aplicação

PSSuniversal 2 – Módulos E/S

Para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 está disponível a seleção de módulos E/S para o processamento de sinais seguros, não seguros e digitais. Você pode configurar o sistema de acordo com as suas exigências e, com isso, misturar as funções padrão e de segurança. É muito fácil realizar modificações posteriores do sistema no PSSuniversal 2. A configuração é feita no nosso software PASconfig.

Novidade: Área de aplicação ampliada para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2!

Para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2, estão disponíveis novos módulos eletrônicos com entradas e saídas analógicas para os sinais de tensão e de corrente! Um módulo eletrônico adicional com seis entradas digitais para sinais CA de 120 V possibilita a utilização em outras tensões de rede, por exemplo, para o mercado norte-americano.

Todos os módulos eletrônicos se encaixam tanto no módulo principal com PROFINET / PROFIsafe como com EtherNet/IP / CIP Safety. Isso permite utilizar os módulos independentemente da rede de controle e dos protocolos já usados. A comunicação entre os módulos principais e os módulos eletrônicos é realizada pelo suporte do módulo. Com isso, é possível trocar ou reconfigurar os módulos eletrônicos durante a operação, sem precisar desligar o sistema inteiro. Isso reduz as paradas da máquina. Ideal para a automação do seu sistema!

 

 

 

Área de aplicação ampliada para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2

Módulos E/S, a solução flexível – Suas vantagens

  • personalização com precisão graças à granularidade fina do sistema
  • fácil permutabilidade dos módulos para modificações posteriores do sistema
  • segurança funcional como função básica

Resumo das características dos módulos E/S

Características dos módulos E/S PSSuniversal 2
  • diagnóstico preciso, rápida localização e correção de falhas
  • dimensões minimizadas em grande densidade de empacotamento com até 16 canais em 12,5 mm
  • qualquer estrutura mista de funções padrão e de segurança
  • até 64 módulos que podem ser montados em qualquer sequência
  • barramento como unidade de suporte para os módulos, garantindo uma troca fácil em caso de modificações do sistema

Individual como a sua aplicação do setor

Nossa gama de produtos: Módulos E/S para o seu sistema remoto de E/S

PSSuniversal 2 – Módulos I/O seguros

Módulos para processamento dos sinais seguros.

PSSuniversal 2 – Módulos I/O standard

Módulos para processamento dos sinais standard.

PSSuniversal 2 – Unidade de transporte de módulos

Unidade de transporte de módulos para montagem simples dos módulos individuais.

PSSuniversal 2 - Acessórios

Acessórios para PSSuniversal 2, entre outros, bornes de conexão, diversas etiquetas de identificação e mídias de memória à sua disposição.

PSSuniversal 2 – Módulos de alimentação de corrente

Para alimentação de corrente elétrica da periferia e formação de diferentes grupos de potencial.

PSSuniversal 2 - Módulos para manobras

Módulos para conexão da periferia.
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]

Américas

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Reino Unido: +44 1536 460866
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Espanha: +34 938497433
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquia: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Holanda: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983

Ásia Pacífico

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tailândia: +66 210 54613
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório