Para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 está disponível a seleção de módulos E/S para o processamento de sinais seguros, não seguros e digitais. Você pode configurar o sistema de acordo com as suas exigências e, com isso, misturar as funções padrão e de segurança. É muito fácil realizar modificações posteriores do sistema no PSSuniversal 2. A configuração é feita no nosso software PASconfig.
PSSuniversal 2 – Módulos E/S para o seu sistema remoto de E/S
Combinação livre para a sua aplicação
Novidade: Área de aplicação ampliada para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2!
Para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2, estão disponíveis novos módulos eletrônicos com entradas e saídas analógicas para os sinais de tensão e de corrente! Um módulo eletrônico adicional com seis entradas digitais para sinais CA de 120 V possibilita a utilização em outras tensões de rede, por exemplo, para o mercado norte-americano.
Todos os módulos eletrônicos se encaixam tanto no módulo principal com PROFINET / PROFIsafe como com EtherNet/IP / CIP Safety. Isso permite utilizar os módulos independentemente da rede de controle e dos protocolos já usados. A comunicação entre os módulos principais e os módulos eletrônicos é realizada pelo suporte do módulo. Com isso, é possível trocar ou reconfigurar os módulos eletrônicos durante a operação, sem precisar desligar o sistema inteiro. Isso reduz as paradas da máquina. Ideal para a automação do seu sistema!
Módulos E/S, a solução flexível – Suas vantagens
- personalização com precisão graças à granularidade fina do sistema
- fácil permutabilidade dos módulos para modificações posteriores do sistema
- segurança funcional como função básica
Resumo das características dos módulos E/S
- diagnóstico preciso, rápida localização e correção de falhas
- dimensões minimizadas em grande densidade de empacotamento com até 16 canais em 12,5 mm
- qualquer estrutura mista de funções padrão e de segurança
- até 64 módulos que podem ser montados em qualquer sequência
- barramento como unidade de suporte para os módulos, garantindo uma troca fácil em caso de modificações do sistema
Individual como a sua aplicação do setor
Nossa gama de produtos: Módulos E/S para o seu sistema remoto de E/S
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]
Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]
Américas
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Turquia: +90 216 577 55 52
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Irlanda: +353 21 4804983
- Rússia: +7 495 6654993
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Espanha: +34 938497433
- Reino Unido: +44 1536 460866
- Holanda: +31 347 320477
- Portugal: +351 229 407 594
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Itália: +39 0362 1826711
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Dinamarca: +45 74436332
Ásia Pacífico
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Japão: +81 45 471 2281
- Cingapura: +65 6829 2920
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334