PES – painel de controle da lógica do PSS 4000

Sistema de treinamento para um auxílio profissional no ensino: controle das funções de segurança e de automação em um sistema

Painel de controle da lógica do PSS 4000

O PES (painel de controle da lógica do PSS 4000) é uma parte dos abrangentes Pilz Education Systems PES (sistemas educacionais PES da Pilz) de vários módulos. Esses sistemas modulares de treinamento são formados por componentes modernos e de aplicação industrial para aulas práticas.

Os PES simulam o funcionamento de uma máquina ou de uma instalação e são utilizados para fins de treinamento. Eles são formados por diferentes funções de segurança e de automação distribuídos de forma clara em um painel de controle.

Auxílio ideal para a transferência de conhecimento na área da automação segura

Todas as informações sobre os nossos sistemas de treinamentos, suas funções e as variantes solicitáveis estão aqui.

Pilz Education Systems PES

Sistemas modulares de treinamento e de aprendizagem

Aprender a realizar as funções de segurança e de automação em um sistema com o painel de controle da lógica do PSS 4000

Painel de controle da lógica do PSS 4000

Com o auxílio do painel de controle da lógica do PSS 4000, aprende-se como é possível realizar diferentes funções da máquina em um sistema. Aplicações individuais podem ser programadas em diferentes linguagens de programação com a plataforma de software PAS4000. Graças ao projeto fornecido como exemplo, os alunos conseguem começar imediatamente.

Objetivos de aprendizagem do PES – painel de controle da lógica do PSS 4000

  • Aprendizado prático de como realizar as funções de segurança e de automação de uma máquina em um sistema
  • Programação de um sistema de automação em diferentes linguagens de programação com a ajuda da plataforma de software PAS4000

Nosso portfólio de produtos: PES – painel de controle da lógica do PSS 4000

Painel de controle da lógica do PSS 4000

Módulo do sistema de treinamento para o sistema de automação PSS 4000, inclusive os módulos de expansão como solução para a segurança e a automação em um sistema. A plataforma de software PAS4000 está disponível com diferentes editores para a programação PLC e a configuração.
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334