Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400623","name":"PIT es Set6.4: es6.16 / 1n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set6.4: es6.16 / 1n/c 1n/o
Número do produto: 400623
GTIN:
Set including push button without Pilz label, contact blocks (1n/c,
1n/o) complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
cCSAus TÜV |
| Automonitoramento | sim |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Mín. corrente de contato | 1 mA |
Saídas de relé
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 A |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 A |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 250 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 1.5 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
| Material do contato | AgNi |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Terminal de conexão | Conector plano |
| Dimensão altura | 92.1 mm |
| Dimensão de profundidade | 28 mm |
| Dimensão de profundidade | 28 mm |
| Peso líquido | 25 g |
| Peso bruto | 27 g |