text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT es Set6.4: es6.16 / 1n/c 1n/o

Номер артикула: 400623
GTIN: 
Set including push button without Pilz label, contact blocks (1n/c, 1n/o) complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
cCSAus  
TÜV  
Самоконтроль да  
 
Мин. ток на контакте 1  mA
Max. current AC1 safety cont. 6  A
Max. current DC1 safety cont. 6  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 250  V
Max. current AC15 safety cont. 1.5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Материал контактов AgNi  
Окружающая температура -30 - 70  °C
Тип защиты, корпус IP65  
Соединительная клемма Плоский разъем  
Размер по высоте 92.1  mm
Размер по ширине 28  mm
Размер по глубине 28  mm
Вес нетто 25  g
Вес брутто 27  g