text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es Set6.4: es6.16 / 1n/c 1n/o

Numer produktu: 400623
GTIN: 
Set including push button without Pilz label, contact blocks (1n/c, 1n/o) complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
cCSAus  
TÜV  
Automonitorowanie tak  
 
Min. prąd stykowy 1  mA
Max. current AC1 safety cont. 6  A
Max. current DC1 safety cont. 6  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 250  V
Max. current AC15 safety cont. 1.5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Materiał styku AgNi  
Temperatura pracy -30 - 70  °C
Stopień ochrony obudowy IP65  
Zacisk przyłączeniowy Złącze płaskie  
Wysokość 92.1  mm
Szerokość 28  mm
Głębokość 28  mm
Ciężar netto 25  g
Ciężar brutto 27  g