Como irmão mais velho do relé de segurança PSENmech, o seguro dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech é uma solução econômica para o monitoramento seguro de dispositivos de proteção móveis e separadores. A porta de segurança é bloqueada de maneira segura até que o movimento perigoso da porta seja parado. Um reinício não intencional do movimento perigoso é evitado enquanto a porta estiver aberta.
Dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech
PSENmech: e a porta permanece fechada!
Amplie o PSENmech com a trava de segurança PSENbolt
Combine o dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech com a trava de segurança PSENbolt e obtenha uma solução completa de trava mecânica, maçaneta e dispositivo de travamento de segurança.
A trava de segurança está disponível em diversas variantes. Você pode escolher entre as variantes padrão e as variantes com chave. Estas últimas possibilitam o bloqueio da trava em uma posição determinada e impedem, desse modo, o reinício indesejado da máquina, por exemplo, durante a manutenção.
Solução básica econômica para o monitoramento da porta de proteção com bloqueio seguro: vantagens
- Adequado para portas transitáveis graças a opções de destravamento de fuga e de emergência
- Flexibilidade e rapidez na instalação graças a diferentes atuadores e ao conector M12
- Longa vida útil do produto graças a cabeçotes e atuadores 3D de metal
- Gabinete impermeável resistente a sujeira e poeira
- Adequado para a conexão em módulos descentralizados, como PDP67, graças a versões de produto com 5 polos
- Solução segura completa, por exemplo, com minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2
Características do dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech
- Monitoramento da posição de dispositivos de proteção móveis conforme a norma EN 60947-5-1
- projetado para aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL CL 3 segundo EN/IEC 62061 (para exigências maiores, devem ser usados dois aparelhos)
- Força de bloqueio: 1500 N
- Direções de acionamento: 5 (inclusive de cima)
Possibilidades de aplicação do dispositivo de travamento mecânico de segurança
O dispositivo de travamento de segurança PSENmech é adequado para a proteção de pessoas e de processos e pode ser utilizado em inúmeras indústrias e aplicações, como indústria de embalagens e automobilística ou nas máquinas operatrizes.
Principalmente ao procurar por uma solução básica econômica para o monitoramento da porta de proteção, o dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech é a escolha certa para a sua aplicação. O PSENmech pode ser complementado com um destravamento de fuga ou um destravamento de emergência.
Nosso portfólio de produtos: Dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]
Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Holanda: +31 347 320477
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Irlanda: +353 21 4804983
- Reino Unido: +44 1536 460866
- Espanha: +34 938497433
- Portugal: +351 229 407 594
- Itália: +39 0362 1826711
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Dinamarca: +45 74436332
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 577 55 52
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Rússia: +7 495 6654993
- Alemanha: +49 711 3409 444
- França (gratuito): +33 3 88104000
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- China: +86 400-088-3566
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Tailândia: +66 210 54613
- Japão: +81 45 471 2281
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Cingapura: +65 6829 2920