Os minicontroladores seguros PNOZmulti 2 da Pilz para gerenciamento do Burner são agora certificados pela Underwriters Laboratories (UL). A certificação da organização global de testes UL, com sede em Northbrook, EUA, confirma que o aparelho de base e os módulos do minicontrolador atendem aos padrões nacionais de segurança dos EUA e do Canadá para instalações de combustão. Os usuários do local se beneficiam disso, pois o comissionamento das instalações técnicas de combustão pode ser realizado mais rapidamente.
Ostfildern, 11 de nov. de 2021
O minicontrolador configurável seguro PNOZmulti 2 para instalações de combustão da Pilz agora com certificação UL para os EUA e o Canadá: o Burner agora também para a América do Norte!
A certificação conforme a UL 60730-1 e a UL 60730-2-5 ocorreu recentemente para o aparelho de base PNOZ m B1 Burner, bem como para os módulos de ampliação PNOZ m EF 16DI e PNOZ EF 8DI4DO e os módulos de barramento de campo PNOZ m ES PROFINET e PNOZ ES PROFIBUS.
Segurança certificada para instalações de combustão
A UL 60730-1 e a UL 60730-2-5 consideram as máquinas automáticas de combustão usadas para o controle automático de queimadores com óleo, gás, carvão ou outros materiais combustíveis. A certificação UL proporciona às empresas e aos usuários acesso ao mercado norte-americano.
O aparelho de base PNOZ m B1 Burner atende aos requisitos da NFPA 85 e da NFPA 86, que facilitam significativamente o acesso ao mercado da América do Norte. A NFPA 85 tem como foco o aumento da segurança operacional das caldeiras, e a NFPA 86, a redução do risco de incêndio e explosão nos fornos. O PNOZmulti 2 Burner também está em conformidade com as normas europeias EN 298, EN 50156-1 e EN 50156-2 e apresenta certificação TÜV.
Gerenciamento seguro da tecnologia de combustão em um pacote completo
Com o aparelho de base PNOZ m B1 Burner do minicontrolador seguro PNOZmulti 2, a partir da versão 10.12 da ferramenta de software PNOZmulti Configurator, o monitoramento seguro e, ao mesmo tempo, o controle seguro das instalações de combustão podem ser facilmente gerenciados com uma solução. O PNOZmulti 2 controla e monitora tanto o queimador em si quanto toda a instalação de combustão. Um módulo de ampliação PNOZ m EF 4DI4DORD com quatro saídas de relé seguras e diversas para controlar as válvulas de segurança de um queimador também está disponível. Graças à diversidade, pode-se alcançar um nível de segurança até o nível de desempenho (ND).
Proteção completa para uma ampla gama de cenários de aplicação
Diferentes tipos de queimadores podem ser controlados, como queimadores centrais ou não centrais, ignição direta ou indireta, operação de baixa ou alta temperatura. Por exemplo, o minicontrolador configurável é compatível com aplicações na indústria de alimentos e confeitaria – por exemplo, em máquinas automáticas de panificação de wafer –, na produção de açúcar de cana ou álcool etílico, mas também na automação predial, bem como na indústria automotiva e, por exemplo, na indústria de processamento.
Outras informações sobre o produto estão disponíveis aqui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Telefone: +49 711 3409 - 158
Email: publicrelations@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334