Para uma proteção confiável e econômica de transportadores e máquinas, a Pilz está expandindo sua linha de sensores de posição e de proximidade para incluir a nova chave segura compacta acionada por tração de cabo PSENrope mini. A versão compacta e econômica da chave segura acionada por tração de cabo PSENrope permite que os processos funcionais sejam desligados por acionamento manual, proporcionando uma solução econômica para a função de parada de emergência.
Ostfildern, 8 de abr. de 2021
Nova chave segura compacta acionada por tração de cabo PSENrope mini adicionada à família de produtos de sensores seguros de posição e de proximidade da Pilz: uma parada segura para a esteira transportadora!
A função de parada de emergência mecânica na PSENrope mini pode ser acionada tanto no botão de parada de emergência integrado quanto em qualquer ponto puxando o cabo. Desta forma, a PSENrope mini proporciona uma parada de emergência espacialmente flexível e confiável, mesmo em aplicações extensas, como na indústria de embalagens.
Proteção conveniente, mas compacta
Graças ao comprimento de cabo de até 30 metros, até aplicações extensas podem ser convenientemente operadas e protegidas com apenas uma chave acionada por tração de cabo PSENrope mini. A chave segura compacta acionada por tração de cabo exige pouquíssimo espaço, e as variantes com cabeça reta ou angulada também contribuem para uma instalação particularmente flexível. Se o projeto da máquina exigir uma instalação encoberta, é utilizada a variante com botão de reset integrado. A robusta caixa de metal ou plástico IP67 torna a PSENrope mini ideal tanto para aplicações internas quanto externas com temperaturas ambientes de -30 °C a +75 °C.
As chaves seguras acionadas por tração de cabo PSENrope e PSENrope mini garantem maior segurança em esteiras transportadoras extensas e sistemas de transporte, por exemplo, nas indústrias de embalagens, têxtil, automotiva ou em aeroportos.
Outras informações sobre o produto estão disponíveis aqui.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Telefone: +49 711 3409 - 158
Email: publicrelations@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334