Com o PSENopt II lockout, agora está disponível um novo bloqueio contra reinício para a família de barreiras de luz PSENopt II da Pilz. Isto evita que a máquina reinicie involuntariamente, por exemplo, durante trabalhos de manutenção em áreas perigosas. Não são necessários sensores de segurança adicionais, dispensando a inspeção visual da área perigosa a partir de agora. O PSENopt II lockout não é apenas uma solução segura para evitar um reinício involuntário, mas também uma solução econômica e fácil de usar.
Ostfildern, 25 de mar. de 2021
O portfólio de barreiras de luz PSENopt da Pilz impede o reinício involuntário: gerencie o bloqueio de forma eficiente e segura
A solução acessória PSENopt II lockout da robusta família de barreiras de luz PSENopt II é composta por um dispositivo de montagem e um braço giratório associado.
A gestão de reinícios involuntários
PSENopt II pode ser montada com maior eficiência: O dispositivo de montagem é fixado com facilidade na lateral da barreira de luz. O manuseio também é descomplicado: o braço giratório pode ser dobrado em frente ao campo de visão da barreira de luz ao entrar na área de risco, por exemplo, durante os trabalhos de manutenção. A segurança adicional é proporcionada graças a uma trava que impede que o braço giratório seja movimentado novamente. Ao interromper o campo de visão desta maneira, a barreira de luz não tem mais um campo de visão livre, o que a impede de reiniciar. Os usuários economizam tempo graças a este simples manuseio, o que aumenta a disponibilidade de sua máquina ou sistema.
Solução de barreira de luz de segurança em um pacote completo
O acessório PSENopt II lockout pode ser utilizado com as barreiras de luz PSENopt II da Pilz. Graças à sua alta robustez, as barreiras de luz PSENopt II protegem contra choques, colisões e vibrações e podem, portanto, ser utilizadas em ambientes industriais sob condições adversas. O PSENopt II oferece proteção para dedos, mãos ou corpo para aplicações até PL e de acordo com EN/IEC 61496-1/-2 e estão disponíveis em comprimentos de 150 mm a 1.800 mm. Elas garantem uma intervenção segura nos processos de produção: principalmente para estações de trabalhos manuais, proteção de acesso e entrada/saída de material ou manuseio de material perto de robôs, o uso de PSENopt II reduz uma parada desnecessária da máquina para garantir maior produtividade.
Além do PSENopt II lockout, uma gama abrangente de outros acessórios, desde ajudas de montagem até colunas de espelhos, complementa o portfólio da família de barreiras de luz PSENopt II. Em combinação com o minicontrolador configurável PNOZmulti 2 da Pilz, os usuários recebem uma solução completa e segura de uma única fonte.
Mais informações sobre as barreiras de luz de segurança PSENopt II
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Telefone: +49 711 3409 - 158
Email: publicrelations@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334