Com os novos reguladores de acionamento PMC SC6 e PMC SI6, a Pilz complementa seu portfólio de servoamplificadores com sistemas escalonáveis e de tamanho reduzido para aplicações de apenas um eixo ou em multieixos. Ambos podem ser combinados de modo flexível e rapidamente colocados em funcionamento. Os reguladores de acionamento PMC SC6 e PMC SI6 oferecem alta precisão especialmente para aplicações de apenas um eixo ou multieixos na metalurgia, na indústria de embalagens ou na indústria madeireira.
Ostfildern, 23 de mar. de 2021
Novas soluções de acionamento da Pilz para aplicações de apenas um eixo ou multieixos: reguladores de acionamento combináveis flexíveis
Os reguladores de acionamento PMC SC6 e PMC SI6 destacam-se por seu formato compacto, do qual o usuário também se beneficia: Assim, para seis eixos no armário de distribuição, é necessária somente uma largura total de 180 mm. A colocação em funcionamento do PMC SC6 e do PMC SI6 pode ser realizada rapidamente. Para isso, os dados do motor são parametrizados de modo fácil e seguro por meio da placa de tipos de motor eletrônica, que disponibiliza digitalmente todos os dados do motor relevantes para a mecânica e a eletrônica. Os reguladores de acionamento podem ser conectados por meio de protocolos de comunicação usuais, tais como Ethercat e ProfiNet. Graças ao cabeamento híbrido, no qual a comunicação dos codificadores e a transferência de potência ocorrem em um mesmo cabo, os custos de cabeamento são reduzidos.
Segurança multieixos escalonável
O regulador de acionamento PMC SI6, que é alimentado pela fonte de alimentação PMC PS6, é próprio para a utilização flexível em grandes instalações e máquinas com quatro eixos ou mais. Essa fonte de alimentação está disponível em dois tamanhos diferentes. Assim, podem ser operadas várias fontes de alimentação em paralelo, o que permite a escalonabilidade do módulo de alimentação central PMC PS6. Ao aplicar módulos de eixo duplo, é possível obter uma carga de corrente nominal assimétrica. Para o usuário, isso significa uma redução da multiplicidade de variantes e, consequentemente, do armazenamento. Como o sistema multieixos pode ser escalonado de modo adequado a qualquer aplicação e conectado, com largura total reduzida, a um sistema multielixos de alto desempenho, é possível realizar aplicações de maneira particularmente individualizada.
Solução independente expansível
Os reguladores de acionamento compactos independentes PMC SC6 com fonte de alimentação integrada são adequados para a utilização em instalações e máquinas compactas. Eles estão disponíveis como reguladores de eixo simples ou duplo e para servomotores síncronos e assíncronos. Para máquinas com mais de dois eixos, o PMC SC6 pode ser expandido com módulos de eixo do regulador de acionamento PMC SI6. O módulo de eixo não conta com uma fonte de alimentação integrada e é alimentado por meio de uma ligação de circuito intermediário do PMC SC6. Dessa forma, a implementação de aplicações multieixos torna-se especialmente econômica.
Tecnologia de acionamento completa
A solução de acionamento com PMC SC6 e PMC SI6 é controlada e avaliada por meio do sistema de comando de controle de movimento PMCprimo da Pilz. Como todas as funções de uma instalação são assim sincronizadas entre si, isso leva a processos de produção exatos e sem problemas, com tempos de parada mínimos. Desse modo, o usuário pode utilizar o regulador de acionamento para sua aplicação individual de eixo simples ou multieixos na metalurgia, na indústria de embalagens ou na indústria madeireira.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Telefone: +49 711 3409 - 158
Email: publicrelations@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334