Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PNOZ m3p ETH
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti Classic, aparelhobásico, ampliável, com funcionalidade de queimador, 2 interfacesEthernet/Modbus-TCP, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas de semicondutores seguras, 2 saídas de relé seguras. ATENÇÃO: Validade das aprovações da tecnologia de queimador e combustão até maio de 2020.Depois disso, dispositivo não poderá mais ser utilizado em novas instalações. Elepoderá continuar a ser usado como dispositivo de reparo ou de substituição. Produtosucessor: 772102 PNOZ m B1 Burner.
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KCC KOSHA TÜV EAC |
| Função de U1 | Alimentação do sistema |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Função de U2 | Aliment. saídas semicondutor |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 | |
| Sep. de potencial U2 | sim |
| Quantidade de entradas digitai |
20
20 |
| Qte. máx. de entr. carregadas |
U_B <= 26,4 V: 20
U_B > 26,4 V: 15 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entrada | não |
| Número de saídas do semicondut | 4 |
| Separação potencial de HLA | sim |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
| Número de saídas auxiliares | 1 |
| Sep.galv.não si. Saída semico. | sim |
| Prot.curto circ. não si. HLA | sim |
| Nível sinal a 1 não si. HLA | UB - 0,5 V CC a 0,5 A |
| Número saídas pulso de teste | 4 |
| Quantidade de saídas de relé | 2 |
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
| Separação de potencial RLA | sim |
| Número de saídas em cascata | 1 |
| Sep.galv. casc.aux.s.semicond. | não |
| Número interfaces Ethernet | 2 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
| Separação de potencial 1 entre | Saída HL e tensão do sistema |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Separação segura |
| Separação de potencial 2 entre | Saída de RL e tens. sist. |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Separação segura |
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 16 AWG |
| Cabo flex. AWG s/EH RLA (KZF) | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 94 |
| Dimensão de profundidade | 135 |
| Dimensão de profundidade | 121 |
| Peso líquido | 520 |
| Peso bruto | 540 |
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242207 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066319 |
| Volume | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios opcionais
Acessórios obrigatórios de operação