Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"1106264","name":"PMCtendo AC2.65/0/5/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PMCtendo AC2.65/0/5/1/2/5/H/3
Número do produto: 1106264
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 10.00 Nm Io =
6.10 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 11.90 kgcm2.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Peso líquido | 12000 g |
| Peso bruto | 13800 g |
Ambiente
| Conformidade RoHS | sim |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |