Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"1106264","name":"PMCtendo AC2.65/0/5/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
PMCtendo AC2.65/0/5/1/2/5/H/3
Numéro de l'article: 1106264
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 10.00 Nm Io =
6.10 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 11.90 kgcm2.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Poids net | 12000 g |
| Poids brut | 13800 g |
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |