Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772750","name":"Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Imagem similar
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
Número do produto: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted
on base plate ready to plugin.
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
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
55 |
| Norma temp. de armazenamento |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa |
IP54
IP20 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 120 |
| Dimensão de profundidade | 230 |
| Dimensão de profundidade | 275 |
| Peso líquido | 2500 |
| Peso bruto | 3380 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242207 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC000236 |
| GTIN | 4046548107685 |
| Volume | 26.505 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |