text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti

Ürün numarası: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted on base plate ready to plugin.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
55  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP54  
IP20  
Yükseklik boyutu 120  
Genislik boyutu 230  
Derinlik boyutu 275  
Net agirlik 2500  
Brüt ağırlık 3380  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242207  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC000236  
GTIN 4046548107685  
Cilt 26.505  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1