Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6L000019","name":"PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Imagem similar
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
Número do produto: 6L000019
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 8polos, princípio de bloqueio força de mola,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 2normalmente fechado... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 8polos, princípio de bloqueio força de mola, bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 2normalmente fechados, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
Dados gerais
Homologação |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Adequado para ligação em série | sim |
tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Saídas de relé
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Categoria de sobretensão | II |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Força de bloqueio | 1500 |
Tipo de conexão | M12, 8 polos macho |
Dimensão altura | 192 |
Dimensão de profundidade | 42 |
Dimensão de profundidade | 44 |
Peso líquido | 489 |
Peso bruto | 541 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548101485 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272603 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002593 |
Volume | 1.258 |
Acessórios opcionais
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1,5m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor
dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho,
comprimento do cabo: 200m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Prolongador de 20 mm do destravamento de fuga para sistema de porta
deproteção PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Prolongador de 40 mm do destravamento de fuga para sistema de porta
deproteção PSEN
me5.
PSEN me5 emergency release front
6L000008
Desbloqueio de emergência, dianteiro, para sistema de porta de proteçãoPSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Desbloqueio de emergência, traseiro, para sistema de porta de proteçãoPSEN me5.
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Conector de encaixe, 8 polos, plugue reto M12, codificação A, terminalroscado,
material do anel roscado: Zinco fundido niquelado,
diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Conector de encaixe, 8 polos, conector reto M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: Zinco fundido niquelado,
diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
Acessórios de comissionamento
PSEN me5 AA
6L000002
Atuador de ângulo para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
6L000003
Atuador de raio para sistema de porta de proteção PSEN me5 relé,
parapequenas
tampas. Raio de aproximação R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
Atuador flexível para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio
deaproximação R ≥ 400
mm.
PSEN me5 AS
6L000001
Atuador padrão para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 800 mm