text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN cable 200m-8x0.25mm²

Número do produto: 570793
GTIN: 4046548069853
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho, comprimento do c...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho, comprimento do cabo: 200m

Homologação CE  
UKCA  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 300  V
Tip. resist. condutor K1 78 Ohm/km  
Resist. específica de cont. K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Esp. Capacidade do condutor K1 60 pF/m  
Temperatura ambiente -25 - 80  °C
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 PP (9Y)  
Tipo de cabo K1 Li9Y11Y  
Comprimento do cabo 200  m
Cor do revest. ext. do cabo 1 Amarelo sinal RAL1003  
Material revestimento cabo 1 TPU/TPE-U  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 6 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 6.2  mm
Seção transversal do condutor 0.25  mm²
Tamanho de fio AWG K1 24  
Torção dos fios K1 8 fios em enchimento  
Blindagem K1 não  
Número de condutores 8  
Autorizações do cabo K1 UL estilo AWM 20549  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade cULus 20549  
Peso líquido 10800  g
Peso bruto 11280  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060106  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000001  
Função de referência ETIM EC003250  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548069853  
Volume 51.200  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1