Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSSu E F AI U-T

314265
PSSu E F AI U-T
Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input -10 & 10 V, ext. temperature.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Campo de aplicação: À prova de falhas
Quantidade de entradas analógicas: 1
Tipo de proteção caixa: IP20
Módulos básicos admissíveis: PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/12C-T, PSSu BP-C 1/12S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T
Dimensão de profundidade: 12.6 mm
Dimensão altura: 76.0 mm
Dimensão de profundidade: 60.2 mm
Peso bruto: 46 g
Peso líquido: 37 g
Temperatura ambiente: -40 - 70 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados