Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSSu E F DI OZ 2

312220
PSSu E F DI OZ 2
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 1 input, 1 output, 2-pole 2 A.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Campo de aplicação: À prova de falhas
Quantidade de entradas digitais: 1
Saída do semi-condutor de 2 pólos: 1
Quantidade de saídas de pulso de teste: 1
Tipo de proteção caixa: IP20
Módulos básicos admissíveis: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Dimensão de profundidade: 12.6 mm
Dimensão altura: 76.0 mm
Dimensão de profundidade: 60.2 mm
Peso bruto: 44 g
Peso líquido: 35 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados