Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PNOZ X7P 110-120VAC 2n/o
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 2 N/O, start automatyczny/ręczny, UB = 110-120 VAC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wyłącznikabezpieczeństwa E-STOP , bramki bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
| Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Napięcie zasilania (V) | 110 - 120 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC |
| Pobór mocy AC | 2 VA |
| Liczba wejść | 1 |
| Ilość wyjść półprzewodnikowych | 0 |
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 4 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 4 A |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 4 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. P. |
| Styki bezp.: praca pilota | C300, R300 |
| Materiał styku przekaźnika | AgSnO2 |
| Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
| Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
| Kategoria przepięcia | III / II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy części dolnej | |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
| Materiał górnej części obudowy | |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 94 mm |
| Szerokość | 22.5 mm |
| Głębokość | 121 mm |
| Ciężar netto | 230 g |
| Ciężar brutto | 240 g |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548010145 |
| Tom | 0.317 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria opcjonalne