text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L05m

Numer produktu: 8165879
Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> round connector 12-pin suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego) Length: 5 m.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


 
Ciężar netto 462  g
Ciężar brutto 462  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Kod EAN 4046548028331  
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023291  
Wersja ETIM ETIM-7.0