Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570793","name":"PSEN cable 200m-8x0.25mm²","price":"412.35","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
Numer produktu: 570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do
prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy,
zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony,
długość przewod... Więcej
Cena
€412.35
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, długość przewodu: 200m
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 300 V |
Typowa rezystancja żyły K1 | 78 Ohm/km |
Specyficzny opór zestyku K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Pojemność żyły K1 | 60 pF/m |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 80 °C |
Dane mechaniczne
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Kabel typu K1 | Li9Y11Y |
Długość przewodu | 200 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
Materiał izolacji kabla 1 | TPU/TPE-U |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 6 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.2 mm |
Przekrój przewodu | 0.25 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 24 |
Splatanie K1 | 8 rdzeni – okr. wypełniacz |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 8 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20549 |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa | cULus 20549 |
Ciężar netto | 10800 g |
Ciężar brutto | 11280 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548069853 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27062010 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000001 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003250 |
Tom | 51.200 |