Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176817","name":"PMCprotego D.24/000/0/P/2/110-230VAC","price":"4394.9","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCprotego D.24/000/0/P/2/110-230VAC
Numer produktu: 8176817
GTIN: 4046548085716
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 24,0 A;
Imax (2 sec.) = 72,0 A; Imax (5 sec.) = 48,0 A;
Power consumption in S1 operation: 9,0 kVA
Internal brake resistor and mains filter
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable ...
Więcej
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€4,394.90
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 24,0 A; Imax (2 sec.) = 72,0 A; Imax (5 sec.) = 48,0 A; Power consumption in S1 operation: 9,0 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Cel zakresu faz | Zasilanie główne |
| Napięcie zasilania (V) | 110 - 230 V |
| Napięcie zasilania z fazami | 1x 110…3x 230 V |
| Typ zakr. napięcia zasilania | AC |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC |
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 z hamulcem | +15% |
| Tolerancja U2 bez hamulca | +15% |
Sekcja zasilania
| Maks. częstot. załączania o/p | 30/h |
| Cont outp. curr. at 3x230 V | 24 A |
| Peak current for 2 s | 72 A |
| Peak current for 5 s | 48 A |
| Pulse frequ. inverted rectif. | 8 kHz |
| Zakres V obwodu pośredniego | 450 V DC |
STO-ENABLE
| Liczba STO-Enable | 2 |
CPU
| PMCexpansion firmware | 2 = EtherCAT |
Wejście resolwera
| Typ złącza resolvera | 9-stykowe złącze wew. D-Sub |
Wejście Enkoder SinCos, enkoder inkrementalny
| Typ złącza enkoder/przyrost.pl | 15-stykowe złącze wew. D-Sub |
Wejścia analogowe
| Ilość wejść analogowych | 2 |
| Typ wejść analogowych | Napięcie |
| Zakres sygn. wej. analogowych | -10 - 10 V |
| Rozdzielczość wejść analog. | 16 Bit |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych | 4 - 6 |
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | tak |
Wyjścia półprzewodnikowe (standard)
| Liczba wyjść pomocniczych | 2 |
| Izol. galw. n/bezp. SC O | Tak |
Interfejs Ethernet
| Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
Interfejs CANopen
| Ilość złączy CANopen | 1 |
Interfejs szeregowy
| Ilość złączy RS-232 | 1 |
Interfejsy komunikacyjne
| Typ złącza RS RS232 i/f | 9-stykowe złącze zew. D-Sub |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasa temperatury otoczenia | 1K4 |
| Klasa temperatury otoczenia | 3K3 |
| Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
| Obniżenie temp. otoczenia | 40 - 55 °C |
| Spadek mocy | 2,5%/K |
| Norma temp. przechowywania | DIN EN 60721-3-1 |
| Zmiana temp. przechowywania | 20 K/h |
| Norma przydatności klimat. | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasa wilgotności | 3K3 |
| Klasa wilgotności | RH 85% |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 1000 m |
| Dop.wys.pracy dla 1,5% obn. | 1000 - 2500 m n.p.m. |
| Spadek mocy na 100 m | 1,5%/100 m |
| EMC wg standardu... | EN 61800-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60721-3-2 |
| Typ chłodzenia | Wbudowany wentylator |
| Emisja hałasu | 65 dB (A) |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | pionowo |
| Materiał obudowy | Stal cynkowana |
| Wysokość | 348 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Głębokość | 243 mm |
| Ciężar netto | 5500 g |
| Ciężar brutto | 6800 g |
Środowisko
| Zgodność z RoHS | tak |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27023201 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548085716 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |