Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380400","name":"SafetyNET p Connector RJ45s","price":"21.17","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
SafetyNET p Connector RJ45s
Numer produktu: 380400
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 4-pinowe, Cat5e, AWG 22 (4-żyłowe),
średnica przewodu: 6,3-6,7mm
Cena
€21.17
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 0.5 A |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 70 °C |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 4-pinowe złącze męskie RJ45 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał pinów | Stop miedzi |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | Ni |
Kategoria kabla K1 | Cat5e |
Kolor obudowy | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
Max. outside diameter cable K1 | 6.3 - 6.7 mm |
Maks. przekrój kabla K1 | 0,75mm² |
Max. cable cross sect. AWG K1 | 22 |
Ciężar netto | 10 g |
Ciężar brutto | 60 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548055726 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27440304 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000047 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC000516 |
Tom | 0 |