Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380210","name":"PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m","price":"48.62","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
Numer produktu: 380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
Cena
€48.62
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 4 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | 79 Ohm/km |
Specyficzny opór zestyku K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Pojemność żyły K1 | 64,6 pF/m |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 80 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Przyłącze typu 2 | 5-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 2 | kodowane A |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | CuZn, niklowany |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 2 | CuZn, niklowany |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Au |
Materiał pinów | CuZn |
Materiał gniazd | CuSn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Kabel typu K1 | LiF9Y11Y |
Długość przewodu | 10 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty, podobny do RAL 1003 |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.1 mm |
Przekrój przewodu | 0.25 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 24 |
Splatanie K1 | 5 rdzeni – okr. wypełniacz |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 5 |
Zatwierdzenia kabla K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL 94 HB |
Zatwierdzenia złącza 2 | UL 94 HB |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa | UL VW1 |
Materiał obudowy | PUR |
Ciężar netto | 348 g |
Ciężar brutto | 358 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548054767 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 1.296 |