Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"C1000001","name":"Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN","price":"31.65","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Numer produktu: C1000001
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany,
RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrójżył: 4 x 0,34 mm²,
długość przewodu: 3 m
Cena
€31.65
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 1.5 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | <=55,4 Ohm/km w temp. 20°C |
Typowa impedancja charakt. K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 90 °C |
Temp. otoczenia z UL | -40 - 80 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 8-pinowe złącze męskie RJ45 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Przyłącze typu 2 | 4-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 2 | |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 2 | CuZn, niklowany |
Materiał powierzchni styku 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiał pinów | CuZn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | FEP (RoHS) |
Kabel typu K1 | S/FTP |
Długość przewodu | 3 m |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | CuZn |
Kategoria kabla K1 | Cat5e |
Kolor izolacji przewodu 1 | Zielony podobny do RAL6018 |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
Promień gięcia (układanie) K1 | 12 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.4 mm |
Diameter data line AWG K1 | 22 |
Splatanie K1 |
skrętka
(2x2xAWG22) |
Ekranowanie K1 | tak |
Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
Liczba przewodów | 4 |
Zatwierdzenia kabla K1 |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
Bezhalogenowe | nie |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa | UL FT2 |
Moment śruby blokującej | 0,4 Nm |
Ciężar netto | 230 g |
Ciężar brutto | 235 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548102338 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060307 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000001 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003249 |
Tom | 0.601 |