Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"2.95","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS67 Supply cable
Numer produktu: 380321
Na metry, PUR, czarny RAL9005, 5x0,5, odpowiedni do prowadnicłańcuchowych,
kolor żył: Brązowy, biały, niebieski, czarny, szary
Cena
€2.95
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Typowa rezystancja żyły K1 | 39 Ohm/km |
Rezystancja izolacji kabla K1 | 1000 MOhm x km |
Specyficzny opór zestyku K1 | >= 1E+17 Ohm*cm |
Pojemność żyły K1 | 105 pF/m |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 80 °C |
Dane mechaniczne
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP9P |
Kabel typu K1 | Li9YH-11YH |
Kolor izolacji przewodu 1 | Czarny, podobny do RAL9005 |
Materiał izolacji kabla 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.2 mm |
Przekrój przewodu | 0.5 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 20 |
Splatanie K1 | 5 rdzeni przędza okrągła PP |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 5 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20549 |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
Ciężar netto | 50 g |
Ciężar brutto | 50 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
Kod EAN | 4046548055313 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060411 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000037 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002599 |
Tom | 0 |