Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"632013","name":"PSEN opII-PSEN op/1 adapter set","price":"36.68","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
Numer produktu: 632013
Przewód, adapter, IP67, złącze wewnętrzne M12 czarne, prosty, 5-stykowe,z kodowaniem A
na złączu zewnętrznym M12, czarny, prosty, 4-stykowe(nadajnik)/8-stykowe (odbiornik), z kodowaniem A, PUR, 0,15 ... Więcej
Cena
€36.68
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przewód, adapter, IP67, złącze wewnętrzne M12 czarne, prosty, 5-stykowe,z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarny, prosty, 4-stykowe(nadajnik)/8-stykowe (odbiornik), z kodowaniem A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25mm², żółty, modernizacja do podłączenia kurtyn świetlnych PSENopt/1 do PSENopt II, zestaw 2 dla nadajnika i odbiornika, opakowanie jednostkowe 2 szt.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 2 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | 78 Ohm/km |
Typowa rezystancja żyły K1 | 78 Ohm/km |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -30 - 80 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Przyłącze typu 2 | 4-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 2 | kodowane A |
Przyłącze typu 3 | 5-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kształt przyłącza typu 3 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 3 | kodowane A |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | GD-Zn, Ni |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 2 | GD-Zn, Ni |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 3 | GD-Zn, Ni |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 4 | GD-Zn, Ni |
Materiał obudowy łącznika 3 | TPU, UL 94 HB |
Materiał obudowy łącznika 4 | TPU, UL 94 HB |
Materiał powierzchni styku 1 | Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiał powierzchni styku 2 | Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiał powierzchni styku 3 | Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiał powierzchni styku 4 | Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiał uszczelniający | FPM |
Materiał pinów | CuZn |
Materiał gniazd | CuZn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał kabla K2 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Materiał izolacji kabla K2 | PP (9Y) |
Kabel typu K1 | Li9Y11Y |
Kabel typu K2 | |
Długość przewodu | 0.15 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
Kolor izolacji przewodu 2 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 | TPU/TPE-U |
Materiał izolacji kabla 2 | TPU/TPE-U |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
Możliwość ciągnięcia kabla 2 | Nie |
Promień gięcia (układanie) K1 | 3 x Ø |
Promień gięcia (układanie) K2 | 3 x Ø |
Promień gięcia ruch ciągły K2 | 10 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.2 mm |
Przekrój przewodu | 0.25 mm² |
Splatanie K1 | 8 rdzeni – okr. wypełniacz |
Splatanie K2 | 8 rdzeni – okr. wypełniacz |
Ekranowanie K1 | nie |
Ekranowanie K2 | Nie |
Liczba przewodów | 8 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20549 |
Zatwierdzenia kabla K2 | UL AWM-Style 20549 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL 94 HB |
Zatwierdzenia złącza 2 | UL 94 HB |
Zatwierdzenia złącza 3 | UL 94 HB |
Zatwierdzenia złącza 4 | UL 94 HB |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa | cULus 20549 |
Moment śruby blokującej | 0,6 Nm |
Ciężar netto | 53 g |
Ciężar brutto | 59 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548096590 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272791 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0 |