Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6N000030","name":"Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Numer produktu: 6N000030
Adapter połączenia szeregowego PSEN sl2-G, 12-pinowe złącze żeńskie M12,
proste, kodowane A na 8-pinowe złącze męskie M12, proste, kodowane A i8-
pinowe złącze żeńskie M12, proste, kodowane A, długość... Więcej
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Adapter połączenia szeregowego PSEN sl2-G, 12-pinowe złącze żeńskie M12, proste, kodowane A na 8-pinowe złącze męskie M12, proste, kodowane A i8- pinowe złącze żeńskie M12, proste, kodowane A, długość kabla: 0,15 m.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 80 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Dane mechaniczne
Długość przewodu | 0.15 m |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Przekrój przewodu | 0.25 mm² |
Ciężar netto | 42 g |
Ciężar brutto | 45 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548092646 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272692 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0.115 |