Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"680042","name":"PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72","price":"221.88","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72
Numer produktu: 680042
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45
cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
Cena
€221.88
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 110 g |
Ciężar brutto | 130 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548069723 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242009 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
Tom | 24 |