Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8177074","name":"PMCtendo SZ.44/0/2/2/7/K/H/30/00","price":"1969.46","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCtendo SZ.44/0/2/2/7/K/H/30/00
Numer produktu: 8177074
Mo = 8,6Nm Io = 6,60A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 2,98 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
without brake;
Cena
€1,969.46
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 7200 g |
Ciężar brutto | 8600 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Kod EAN | 4046548087390 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27022602 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000034 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001851 |
Tom | 0 |