Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8177057","name":"PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/F/H/30/00","price":"2542.75","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/F/H/30/00
Numer produktu: 8177057
Mo = 3,7Nm Io = 3,60A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,122 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake;
Foreced-air cooling;
Cena
€2,542.75
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 6160 g |
Ciężar brutto | 7560 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Kod EAN | 4046548083736 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27022602 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000034 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001851 |
Tom | 0 |