Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176348","name":"PMCprotego D connector set X8Y + X4A","price":"60.62","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCprotego D connector set X8Y + X4A
Numer produktu: 8176348
Set consists of
connector X8Y Push in spring connection
connector X4A Screw connection with tension sleeve
for device to 24A
Cena
€60.62
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
Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
Kategoria przepięcia | III / II |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | Zacisk sprężynowy |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Przyłącze typu 2 | Zacisk śrubowy |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Materiał powierzchni styku 1 | Cynowany |
Materiał powierzchni styku 2 | Cynowany |
Materiał powierzchni styku 3 | Cynowany |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
Zatwierdzenia złącza 2 | UL94 V-0 |
Ciężar netto | 37 g |
Ciężar brutto | 43 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Kod EAN | 4046548086225 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27023291 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002025 |
Tom | 0 |