Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8177251","name":"PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1","price":"287.89","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1
Numer produktu: 8177251
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo... Więcej
Cena
€287.89
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5m.
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -20 - 80 °C |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 9-pinowe złącze żeńskie M15 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Przyłącze typu 2 | 6-pinowe złącze wtykowe PC5 |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Sn |
Długość przewodu | 5 m |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
Kolor izolacji przewodu 1 | Pomarańczowy |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Max. outside diameter cable K1 | 11.2 - 11.8 mm |
Przekrój kabla danych K1 | (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm² |
Ekranowanie K1 | tak |
Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
Ciężar netto | 1120 g |
Ciężar brutto | 1290 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548083972 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |