Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8177152","name":"PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1","price":"310.26","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1
Numer produktu: 8177152
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4 x 1.5 + 1 x
(2 x 1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors P... Więcej
Cena
€310.26
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10m.
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -20 - 60 °C |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 8-pinowe złącze żeńskie M8 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Przyłącze typu 2 | 6-pinowe złącze wtykowe PC5 |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Sn |
Długość przewodu | 10 m |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
Kolor izolacji przewodu 1 | Pomarańczowy |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Max. outside diameter cable K1 | 10.2 - 11 mm |
Przekrój kabla danych K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Ekranowanie K1 | tak |
Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
Ciężar netto | 2000 g |
Ciężar brutto | 2300 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548074369 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |