Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8177102","name":"PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1","price":"211.81","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1
Numer produktu: 8177102
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo S... Więcej
Cena
€211.81
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m.
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -20 - 80 °C |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | E 12-pinowe złącze żeńskie M23 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | 0° kodowane |
Przyłącze typu 2 | 15-pinowe złącze męskie D-Sub |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Au |
Długość przewodu | 10 m |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
Kolor izolacji przewodu 1 | Zielony |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Max. outside diameter cable K1 | 7.1 - 7.9 mm |
Przekrój kabla danych K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Ekranowanie K1 | tak |
Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
Ciężar netto | 700 g |
Ciężar brutto | 800 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548074147 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |