text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMC Expansion Card PosI/O

Numer produktu: 8176278
Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder emulation).

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€287.30

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Ciężar netto 100  g
Ciężar brutto 350  g
 
Zgodność z RoHS tak  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85439000  
UNSPSC 25 39121021  
Kod EAN 4046548057928  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023291  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002025  
Tom 2.707