Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8C000049","name":"PMC SI6A262Y/EC 2x 25A","price":"3279.34","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMC SI6A262Y/EC 2x 25A
Numer produktu: 8C000049
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 17.3 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY6... Więcej
Cena
€3,279.34
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 17.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
Na liście UL
CE UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Wejścia
Ilość wejść cyfrowych | 8 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 45 °C |
Typ chłodzenia | Wbudowany wentylator |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wysokość | 343 mm |
Szerokość | 105 mm |
Głębokość | 286 mm |
Ciężar netto | 6290 g |
Ciężar brutto | 7470 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Kod EAN | 4046548100693 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27023101 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001857 |
Tom | 0 |
Akcesoria obligatoryjne
€116.44